nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80, Standard
nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial, Schiene F80, Standard
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium
- Hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungen zur Tragschiene eingesetzt
- Schweißgut befindet sich oben im Rohr und das Ausgangsmaterial wird unten im Rohr verdichtet
- Verpackung nach Größe in Kunststofftuben mit gelben Kappen
- Tuben in Kunststoffboxen mit Metallscheiben verpackt
- Jede Schweißverbindung verwendet eine einzelne Scheibe
- Nicht explosiv
- Keine Selbstentzündung möglich
- "Meets AREMA® Recommendations; Manual Part 8.1.34, ""Recommended Design Criteria for Copper Based Exothermic Welding Material"""
- Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails
Spezifikationen
Broschüre
Materialsicherheitsdatenblatt
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.