Load Cell Protector
Ladezellenschutz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Sechs Adern und Schirmschutzarbeiten mit Vier- oder Sechsleitersystemen
- Geeignet für Druck- oder Zugzellen
- Niedrige Serienimpedanz, keine Nachkalibrierung der Wägezellen erforderlich
- NEMA®-12 (IP-55), geeignet für den Außenbereich
- Schützt vor Erregerspannung und verhindert Schäden an der Kraftmesszelle
Spezifikationen
Broschüre
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.