Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 12 Ergebnisse (33 Artikel)
ISOnV Mastunterteil
Zur Verwendung mit dem oberen ISOnV-Mastanschluss-Set in vertikalen freitragenden Installationen.
ISOnV Betonmontagesockel
nVent ERICO ISOnV Betonblock zur Verwendung als Ballast für Maststative auf horizontalen Oberflächen.
ISOnV Mastunterteil mit Auslass
ISOnV-Mast von nVent ERICO zur Verwendung mit dem oberen ISOnV Mastanschluss-Set bei Installationen von Mästen mit Standfuß.
ISOnV Betonmontagesockel, Geneigte Oberfläche
Betonblockstützen von nVent ERICO ISOnV werden als Ballast für Mastständer auf geneigten Oberflächen verwendet.
Gewindestangen-Verlängerung
Die Gewindestangenverlängerung wird mit Betonblockstützen für geneigte Flächen zur ebenen Aufstellung von Mastständern verwendet.
ISOnV Oberes Mastanschluss-Set
ISOnV-Mast von nVent ERICO als Stütze der unteren ISOnV-Masten.
ISOnV Maststativ
ISOnV-Mastständer von nVent ERICO als Stütze der ISOnV-Mastbaugruppen mit einem Auslass.
ISOnV einstellbare Offsetmasthalterung
Die einstellbare ISOnV Offsetmasthalterung von nVent ERICO ist eine Teleskop-Maststütze für die Montage des ISOnV-Mastes unter einem Dachüberstand.
ISOnV Mastklemme mit festem Abstand
Die feste ISOnV Offsetmasthalterung von nVent ERICO für die freitragende Montage von ISOnV-Masten.
ISOnV Rohrklemme für Mastbefestigung
Die ISOnV-Mast-Rohr-Halterung von nVent ERICO wird für Mast-zu-Mast- oder Rohr-zu-Mast-Befestigungen verwendet.