ISOnV Concrete Block Support Assembly, Inclined Surface
ISOnV Betonmontagesockel, Geneigte Oberfläche
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Zur Verwendung als Ballast für Maststative auf schrägen Oberflächen
- Die Gewindehülse kann in Verbindung mit Gewindestangen-Verlängerungen für die waagrechte Installation von Maststativen verwendet werden
- Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut
- Inklusive Edelstahlbeschläge
Spezifikationen
Material | Beton; Edelstahl 304 (EN 1,4301) |
Broschüre
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.