Terminierungsprofil zum Potentialausgleich zwischen Systemen
Das Terminierungsprofil zum Potenzialausgleich (IBTB) ist Teil der Produktreihe von nVent ERICO zum elektrischen Schutz von Anlagen. Es wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Artikel 250.94 des National Electrical Code (NEC®) von 2008 „Bonding for Other Systems“ gerecht zu werden. Das IBTB wird neben den Messgerätstandfuß oder an der Versorgungsausrüstung angebracht und ist eine praktische Möglichkeit zur Verbindung und Terminierung von Erdungs-Kabelschutzrohren von Telefon-, CATV- oder Radio- und TV-Antennen. Das IBTB umfasst eine korrosionsbeständige Befestigung aus Edelstahl und ist für die Verbindung und Überprüfung leicht zugänglich. Die Einlege-Verbindungsklammer (#6- #2 AWG oder 16–35 mm²) ermöglicht eine einfache Installation des Erdungselektroden-Kabelschutzrohrs in einer kontinuierlichen Länge, sofern möglich. Der Polymer-Standfuß und das Gehäuse sind schlagfest, UV-stabilisiert und erfüllen die UL®-Anforderungen für die Witterungsbeständigkeit.
Eigenschaften
- Verbindet und terminiert Erdungsleiter von Telefon-, CATV-, Radio- und TV-Antennen
- Ideal für Wohnungs- und kleine kommerzielle Anwendungen
- Erfüllt die Anforderungen von 2008 NEC® Artikel 250,94
- Aufnahme von fünf Verbindern für die Leitergrößen #14 Eindrähtig – #6 Mehrdrähtig (1,5 – 25 mm²)
- Aufnahme von einem Verbinder für die Leitergrößen #6 Eindrähtig – #2 Mehrdrähtig (16 – 35 mm²)
- Integrierter Montagestandfuß ermöglicht eine einfache Installation
- Enthält Befestigungsteile
- Wird mit dem Erdungselektroden-Leiter verbunden – basiert nicht auf der Verbindung zum Messgerätstandfußgehäuse
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.