Insulated Rail Signal Bondstrand
Isoliertes Schienensignal-Bondstrand
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Hoch flexibel und beständig gegenüber Schwingungsermüdung
- Ermöglicht mechanische oder Kompressionsverbindungen sowie nVent ERICO Cadweld Schweißverbindungen
- Isolierung aus PVC mit 600 Volt Bemessungsspannung
- "Two insulation thicknesses available: 4/64"" (0,063"", 1,6 mm) and 6/64"" (0,094"", 2,4 mm)"
- Erfüllt oder übertrifft die Empfehlungen und Designkriterien aus AREMA® für manuelle Teile 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 und 10.3.12
Spezifikationen
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Kadmium und Vinylchlorid, die dem Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsschäden oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.