Cable to Cable, High Voltage
Kabel zu Kabel, Hochspannung
nVent ERICO Cadweld Hochspannungskupferverbindungen geben Ihnen alle Vorteile, die Sie von exothermen Verbindungen erwarten. nVent ERICO Cadweld Verbindungen haben die gleiche stromleitende Tragfähigkeit wie die Leiter, die sie anschließen und werden sich nie lösen oder korrodieren. Die nVent ERICO Cadweld Hochspannungsschweißanlage arbeitet mit einem einzigartigen Keramikfaser-Rauchfiltersystem, das Funkenbildung und Raucharmut verhindert, aber auch Staub- und andere Emissionen auf ein akzeptables Maß reduziert, selbst wenn sie in unbelüfteten kleinen Räumen und Kabeltunneln eingesetzt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
- Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
- Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
- Verbindungen können visuell kontrolliert werden
- Zündfunken für Zündung erforderlich
Spezifikationen
Verbindungsart | Kupferkabel zu Kupferkabel |
XX-XXX-M | ||
XX | Gießtiegel-Familie | |
XXX | Kabelschutzleiter | |
m* | Nur Schweißtiegel |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
Englisch
EN IEC 62561-1:2017
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Siliziumdioxid, das dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.