Ursprünglich wurden hochbelastbare Verbindungen für den Einsatz auf Altkabel entwickelt. Schwerlast-Verbindungen verwenden einen größeren Anschlussraum im Schweißtiegel und mehr Schweißmaterial als die entsprechenden Standardbetrieb-Verbindungen.
Die größere Menge Schweißmaterial liefert zusätzliche Wärmeeinheiten (aber keine höhere Temperatur), um die starke Oxidbeschichtung auf dem Leiter zu schmelzen und schwierige Feldbedingungen zu überwinden. Schwerlast-Verbindungen machen das Durchtrennen des Leiters bei bestimmten Verbindungsarten überflüssig, reduzieren die Anforderungen an die Kabelreinigung bei alten oder aufgeholten Kabeln und erhöhen die Zuverlässigkeit unter ungünstigen Feldbedingungen.
Immer häufiger werden für Anschlüsse mit verkupfertem Stahl auch hochbelastbare Verbindungen eingesetzt.
Mit Filter: 1