Unterkategorien
Produkte | 53 Ergebnisse (199 Artikel)
Flugzeugerdung Aufnahme für Erdungsstababschnitt
Flugzeugerdung – Anschlussbuchse für Erdungsstange mit Gewinde.
Inspektion Gehäuse, Hochschlagfestes Polypropylen
Bietet dank verriegelbarem Deckel ein hohes Maß an Schutz für kritische Erdungsanschlüsse.
Flugzeugerdung Verzurrung
Wird als Befestigungspunkt für die statische Erdung verwendet.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, Eindrähtiger Rundstahl, 90°-Winkel
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Inspektion Gehäuse, Full Seal Kit Assembly
Verhindert das Eindringen von Grundwasser in und um das Prüfgehäuse.
Flugzeugerdung Verzurrungswerkzeug
Kunststoffform zur Herstellung einer Vertiefung im Beton, die zur Erdungsbefestigung von Flugzeugen dient.
Vorgefertigter Quervorschub
"Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials"" at manually operated disconnect switches."
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, Eindrähtiger Rundstahl, mit Aufkantung
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Flugzeugerdung Klammer
"Fits ground rods up to 3/4"" nominal and nVent ERICO Aircraft Grounding Receptacles B165 and B166."
Erdungs-Sammelschiene für Prüfgehäuse
Grube für Erdgehäuse.