Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Verzinnt, Ein Leiter
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Verzinnte Oberfläche sorgt für diebstahlsicheres Erscheinungsbild
- Aufnahme von elektrischen Leitern in paralleler und senkrechter Richtung
Spezifikationen
Leiterausrichtung (parallel oder senkrecht) | |||||
GC064 | Leitergröße (Litzendraht) | ||||
Tiefenerder nominaler Durchmesser | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
5/8" kupfergebundene Erdungsstäbe | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
5/8" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
3/4" kupfergebundene Erdungsstäbe | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
3/4" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Leitergröße (Litzendraht) | ||||
Tiefenerder nominaler Durchmesser | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
5/8" kupfergebundene Erdungsstäbe | Par. | Beide | Beide | Par. | |
5/8" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl | Par. | Beide | Beide | Par. | |
3/4" kupfergebundene Erdungsstäbe | Par. | Beide | Beide | - | |
3/4" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl | Par. | Beide | - | - |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.