Copper Ground Plate
Erdungsplattenelektrode
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Bietet eine große Oberfläche zur Verteilung des Stroms in die Erde
- Verfügbar in einer Vielzahl verschiedener Größen und Anschlusskonfigurationen
Spezifikationen
Endbearbeitung | Blank |
Material | Kupfer |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Erdungsplattenelektrode | |
C | Material |
C: Kupfer (C11000)
|
E | bewegliche Kabelverbindung |
C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) N: Kein Anschlussstück |
A | Plattendicke-Code (Lagertoleranz) |
A: 1/32” (min. für Blitze – Cu)
B: 1/16” (min. für Strom – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (min. für Strom – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
H | Plattenbreite-Code |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
024 | Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich) | |
1L* | Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode) | |
024* | Anschlussdrahtlänge (Inches) | |
(T)* | Verzinnt |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.