Überspannungen und Spannungsspitzen sind eine der Hauptursachen für teure Ausfälle von elektronischen Geräten und Betriebsunterbrechungen. Schäden können zum Verlust von Kapitalausgaben wie Computer und Kommunikationsausrüstung sowie Umsatz- und Gewinnausfälle durch ungeplante Systemausfallzeiten führen.
nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Überspannungen in Verteilersystemen gewährleisten.
Die Überspannungsschutzgeräte der DT1-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse I und UL Typ 1CA. Getestet und unabhängig zertifiziert nach den IEC- und UL-Normen, bietet die DT1-Serie eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für die raue IEC-Klasse-I-Umgebung und eignet sich für den Schutz in einem breiten Spektrum von Anwendungen.