Mit Filter: 1
Produkte | 7 Ergebnisse (9 Artikel)
Crimppresswerkzeug, Fußpumpe
Fußbetriebenes, hydraulisches Werkzeug zur Herstellung von gecrimpten Kabelschuhverbindungen, die für verseilte Leiter geeignet sind.
Crimppresswerkzeug, Hydraulik, Schwerlast
Hydraulisches Crimppresswerkzeug für Heavy-Duty-Anwendungen ist ideal für den Einsatz bei Leitergrößen von bis zu 800 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeug, Hydraulik
Hydraulisches Crimppresswerkzeug bietet ein hohes Maß an Kraft. Es ist ideal für den Einsatz bei Leitergrößen von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeug, Manuell
Tragbares Crimpingwerkzeug mit Sechskantform ist ideal zum Pressen von Leitern mit einer Größe von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeug, Die Stromversorgung erfolgt über Batterie.
Batteriebetriebenes, hydraulisches Werkzeug zur Herstellung von gecrimpten Kabelschuhverbindungen, die für verseilter Leiter geeignet sind.
Crimppresswerkzeug Akku
Leistungsstarker 18-Volt-Gleichstrom-Lithium-Ionen-Akku, geeignet für 3B und MLB-Crimppresswerkzeuge.
Presswerkzeug
Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von Leiterseilen bis zu 3/16”, verseilt oder eindrähtig.