Copper Lug Mechanical Connector
Kupferner Kabelschuh Mechanischer Verbinder
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Bedienung und Installation
- Geeignet für Telekommunikations- und Potentialausgleichsanwendungen
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 Nr. 65, CSA C22.2 Nr. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-86B, ANSI/UL 486C
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.