Coaxial Surge Protector
Koaxialer Überspannungsschutz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Steckmontage
- Lieferung mit Montagebügel und Schutzleiter-Anschlussklemme
- Geringe Einsteck- und Rückflussdämpfung
- Breites Betriebsfrequenzspektrum
Spezifikationen
Kapazität | 1,5 pF |
Isolationswiderstand | 10 |
Max. Entladestrom (Imax), Pro Modus | 20 kA /820 μs |
Impulsdauer bei Strom | 400 bei 500 A /101000 μs |
Frequenz | 0 – 3 GHz |
Gehäuse Schutzart | IP 20;NEMA®-1 |
Gehäusematerial | Metall |
Temperatur | −40 bis 194 °F |
Temperatur | −40 bis 90 °C |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.