Aircraft Grounding Clamp
Flugzeugerdung Klammer
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- "Fits ground rods up to 3/4"" nominal and nVent ERICO Aircraft Grounding Receptacles B165 and B166"
- Gussaluminiumkonstruktion mit beschichteten Stahlbacken
- Luftfahrtindustrienorm zum Anschluss und zur Erdung von Flugzeugen und Tankfahrzeugen
- Ideal für den Anschluss von Fahrwerken, Masten, Erdungskugeln, Erdungsstäben und anderen gekrümmten, unlackierten Oberflächen
- Erfüllt Mil. Spez. /M834137-1
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.