Produkte | 85 Ergebnisse (196 Artikel)
ISODC Glasfaser-Mast
ISODC-Blitzschutz; Glasfaser-Mast für den nicht leitenden Mastabschnitt von Blitzfangeinrichtungen mit isoliertem Ableiter.
„Early Streamer Emission“-Fangstange für ER-Serie der Mastadapter
Blitzschutz Terminal für Early-Streamer-Emissionen auf Mastadapter der ER-Serie.
ISOnV Fangeinrichtung
Blitzfangeinrichtungsspitzen zur Verwendung mit Blitzfangeinrichtungssockeln.
Gewindestangen-Verlängerung
Die Gewindestangenverlängerung wird mit Betonblockstützen für geneigte Flächen zur ebenen Aufstellung von Mastständern verwendet.
ISOnV Oberes Mastanschluss-Set
ISOnV-Mast von nVent ERICO als Stütze der unteren ISOnV-Masten.
Standfuß für SIM-Mast aus Edelstahl
Sockel für SIM-Mast aus Edelstahl dient als Befestigungspunkt für SIM-Masten aus Edelstahl.
Klemmenadapter
Für den Anschluss von nVent ERICO System 3000 Blitzfangeinrichtungen an Kupferleiter.
Seitenrezeptorbuchse
Montagesockel für den seitlichen Rezeptorstecker, der während des Herstellungsverfahrens in die Lamellenwand eingebaut wird. Die Buchse bietet ein konsistentes, konstruiertes Loch in der Klinge für die Rezeptorscheibe.
Stativ-Maststütze
Stativ-Maststütze bietet zusätzlichen Halt für lange Blitzfangeinrichtungen oder Masten.
Standfüße für Fangeinrichtung, Flachband
Blitzschutz für gegossenen Sockel für Blitzfangeinrichtung für die Montage auf horizontalen Flächen.