Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
- Anwendungen
- Kommunikation
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Produkte | 5 Ergebnisse (43 Artikel)
IceStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
- Unkompliziert in der Auslegung
- Einfache Installation: cut to length, meter ma...
- Sicher und effizient im Betrieb: no over...
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year exten...
RayClic-Anschlussgarnitur
For quick and easy, cold inter-connection to nVent RAYCHEM self-regulating trace heating cables, using insulation displa...
- Einfache, schnelle, intuitive Verbindung: no w...
- Lower total installed system cost, due t...
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year exten...
- Kaltanschluss, keine Heißluftpistole oder Spezialwerkzeuge erforderlich
GM-CW Festwiderstand-Heizkabel
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, Konstantleistungs-Heizkabel.
- Simple to design, with 230 V or 400 V op...
- Easy to install, pre-terminated lengths:...
- Safe and efficient in operation by using...
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year produ...
ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik
Ein modulares, zentralisierte Steuerungs- und Überwachungssystem für mehrere Anwendungen.
- Energieersparnis: 24/7 time-clock control ...
- Von Grund auf sicher: integrated electrical a...
- Mehrere Kommunikationen: BMS, ModBus RTU...
- Verteilte Steuerung: power control panel...
SBS-XX-EV Bedienfeld zur Enteisung von Dächern und Dachrinnen
Für den Forstschutz von Dächern und Dachrinnen, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem.
- Simple and fast connection of multiple c...
- High capacity, with 3-12 maximum circuit...
- Vollständig integriertes System: all connections...
- Energieeffizient: through built-in EMDR-10 ...