Gewinnen Sie an Effizienz mit Lösungen, die speziell für Sprinkleranlagen entwickelt wurden.
Die Installation von Sprinkleranlagen kann sehr komplex sein, vor allem in erdbebengefährdeten Gebieten. nVent CADDY Produkte helfen Bauunternehmern, Zeit zu sparen und die Gesamtkosten für die Installation zu senken. In der Vergangenheit war es schwierig, bei Halterungen und Stützen zwischen verschiedenen Marken zu unterscheiden. Diese Produkte können das System angemessen unterstützen, haben aber seit Jahrzehnten keine Innovationen erfahren.
Das nVent CADDY Produktentwicklungsteam arbeitet ständig daran, Produkte sicherer, schneller und einfacher in der Installation zu machen. Unsere durch unsere Kunden inspirierten Lösungen bieten dem Installateur einzigartige Vorteile und sind zusammen das umfassendste und innovativste Angebot auf dem Markt.
Unsere Aufhänge-, Abspann- und Stützlösungen sind bekannt für ihre hohe Qualität, überragende technische Leistung und einfache, intuitive Installation. nVent CADDY Produkte sind Ihre vertrauenswürdige Quelle für eine Vielzahl von Anforderungen, wie:
Pumpenräume
Steigleitungsanwendungen
Haupt- und Nebenleitungen
Erdbebensicherung
Unsere Systeme
nVent CADDY Aufhängung und Trägersystem
Unser innovatives System von Aufhängungen und Halterungen für Sprinkleranlagen sorgt für spürbare Effizienzgewinne, vom Pumpenraum bis zu den letzten Abzweigleitungen.
Jede Halterung und jede Stütze wurde sorgfältig mit Blick auf die Erfahrung des Endbenutzers entwickelt. Diese technischen Lösungen führen zu messbaren Ergebnissen und bieten gleichzeitig die höchstmögliche Qualität.
Unsere branchenführenden Lösungen umfassen:
- Einen Teleskoprohrständer, der sofort einbaufertig geliefert wird und die Installationszeit einer kompletten Baugruppe um bis zu 80 % reduziert.
- Eine vertikale Steigklemme, die drei Teile in einem vereint: Standard-Steigleitungen, Steigleitungen mit Bedarf auf verkürzte Ohrklemmen, und freistehende Steigleitungen. Sie lässt sich bis zu 60 % schneller als herkömmliche Methoden installieren.
- Einen innovativen Rohraufhänger, der die Verlegung von Rohren revolutioniert und Effizienzsteigerungen von 50 % und mehr ermöglicht.
nVent CADDY bietet Ihnen eine umfassende Lösung und ist Ihr zuverlässiger Partner für eine sichere, schnelle und einfache Installation.
nVent CADDY Strangleitungsaussteifungssystem
Das nVent CADDY Strangleitungsaussteifungssystem ist die ideale Wahl für die Rückhaltung von 1 Zoll bis 2 Zoll dicken Anbindeleitungen.
Unser innovatives System ist wesentlich schneller und einfacher zu installieren als die derzeitigen Methoden. Es wird direkt an Stahlträgern, I-Trägern oder Pfetten sowie an Beton- und Holzkonstruktionen angebracht.
Mit einem einfachen, zweistufigen Installationsprozess ermöglichen die nVent CADDY Strangleitungsaussteifungssysteme eine Zeitersparnis von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
nVent CADDY CPVC-Aufhängungssystem
nVent CADDY bietet mehrere Möglichkeiten zum Aufhängen von CPVC-Rohren.
Unsere Stützen können bei engen Platzverhältnissen mehrere Versätze bieten und verfügen über eingebaute Überspannungsschutzvorrichtungen.
Unsere Aufhänger sind in verschiedenen Schnellmontagekonfigurationen erhältlich und haben Bördelkanten, die speziell zum Schutz von Kunststoffen entwickelt wurden.
Unabhängig von der Art der Struktur, mit der Sie arbeiten: Wir haben eine CPVC-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Sehen Sie sich das vollständige Produktangebot an Brandschutzprodukten an.
Möchten Sie mehr erfahren?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Brandschutzlösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.