Universal Sway Brace
Universal Aussteifung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet
- Einzigartige geschlitzte Löcher für einfache Installation per Aufstecken – keine losen Einzelteile mehr
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes to reduce inventory"
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Getestet nach FM® Spezifikation
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
- FM-zugelassen mit einer massiven Strebe vom Typ A mit einer Stärke von 12 oder mehr als Gurtverstrebung
Spezifikationen
Belastung nach UL | ||||||||
Teilenummer | Querrichtung | Längsrichtung | ||||||
Schedule 10/Schedule 40 Leitungsrohr | Bull Moose Eddy Leitungsrohr | Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr | Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr | Schedule 10/Schedule 40 Leitungsrohr | Bull Moose Eddy Leitungsrohr | Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr | Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr | |
CSB0100xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A |
CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
CSB0500xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0600xx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A |
CSB0800xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1000xx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1200xx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Belastung nach FM | ||||||||
Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
Querrichtung | Längsrichtung | |||||||
30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | 30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | |
Leichtfassade mit FM-Zulassung, Leitungsrohre Schedule 10 und Schedule 40 | ||||||||
CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
0,188" Wand und Schedule 40 Leitungsrohre | ||||||||
CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1200xx | 7470 N | 10540 N | 12940 N | 14500 N | 7110 N | 8270 N | 9960 N | 11520 N |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Englisch
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.