Uniklip Flat Elbow
Uniklip flaches Winkelstück
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Erzeugt eine horizontale Richtungsänderung von 90° im Kabelträger
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives UNIKLIP Installationssystem, das bis zu dreimal schneller installiert werden kann
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
- Kein Zuschneiden vor Ort und keine Änderungen erforderlich; einfach einstecken und den Kabelträger weiter montieren
- Beseitigt sicherheitsrelevante Bedenken beim Schneiden vor Ort
- Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Broschüre
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.