Kabelträger-Verbindungen von UNIKLIP bieten eine Lösung für häufige Kabelschnittstellen, Kabelträgerverbindungen und Richtungsänderungen. Ecken, T-Stücke, Kreuzungen und Wegreduzierungen lassen sich dank des innovativen Designs des UNIKLIP-Kabelträgersystems problemlos realisieren. Das Design funktioniert perfekt mit dem gesamten UNIKLIP-Kabelträgersystem. Der UNIKLIP-Kabelträger-Übergang ermöglicht eine zeitsparende und effiziente Installation. Durch seine saubere technische Lösung maximiert er die Arbeitseffizienz.
Eigenschaften
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives UNIKLIP Installationssystem, das bis zu dreimal schneller installiert werden kann
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
- Kein Zuschneiden vor Ort und keine Änderungen erforderlich; einfach einstecken und den Kabelträger weiter montieren
- Beseitigt sicherheitsrelevante Bedenken beim Schneiden vor Ort
- Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (27 Artikel)
Uniklip flaches Winkelstück
Bietet speziell konstruierte und einfach zu verwendende 90°-Eckübergänge für UNIKLIP-Kabelträgersysteme.
Gleichmäßiges T-Stück von Uniklip
Bietet speziell konstruierte, einfach zu verwendende T-Stücke für UNIKLIP-Kabelträgersysteme.
Variable Steigleitung von Uniklip
Bietet speziell konstruierte, einfach zu verwendende vertikale Übergänge für UNIKLIP-Kabelträgersysteme.