TDH Trapezoidal Deck Hanger
TDH Trapezförmiges Deckentrageelement
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Einfache Installation
- Falls Gewindeverbindung erforderlich ist, verwenden Sie Quadratmutter THHM und lassen Sie einschnappen
- Verwenden Sie das TPHP-Stanzwerkzeug, um die Löcher in die Trapezdecke zu stanzen
Spezifikationen
Deckenstärke | Statische Last F |
0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
> 1,50 mm | 1500 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.