Unterkategorien
Produkte | 10 Ergebnisse (20 Artikel)
Stahlträger-Befestigungselement
Seismische Adapter mit niedrigem Profil (50,8 mm), die zur Verbindung von seismischen Verstrebungen mit Balken oder I-Trägern mit Flanschen von 6,4 bis 12,7 mm Dicke dienen.
Stahlflansch-Adapter
Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.
Befestigung an Doppel-T-Trägern
Teleskopische Adapterbaugruppe mit einem Halteband zur Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.
Einstellbare I-Trägerbefestigung
Verstellbare seismische Adapter mit Haltebändern, die seismische Aussteifungen mit I-Trägern mit einer Breite von 100 bis 457 mm und einer Stärke von 6,4 bis 31,8 mm verbinden.
I-Trägerbefestigung
Seismische Adapter, die seismische Aussteifungen mit Flanschen mit einer Stärke von 6,4 bis 19,1 mm verbinden.
Multi-Befestigungselement
Seismische Befestigung an Beton- oder Holzkonstruktionen, die die Last auf zwei Dübel verteilt.
Erdbebensicheres Schanier für Strutmontageschienen
Seismisch.
Erdbebensicherungselement mit Gelenk für Strut-Montageschienen
Dient zur Befestigung einer seismischen Aussteifung parallel zur Bausubstanz.
Universalbefestigungselement
Seismische Anschlüsse, die direkt an Adaptern für Beton, Holz, Balkenträger oder I-Träger befestigt werden.
Universal-Befestigungswinkel, Strebenversteifung
Zum Befestigen von Montageschienen basierter Erdbebenaussteifung an der Bausubstanz.