Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Wärmeleitfähigkeit 0,030 W/m-K @ 10 °C
Wärmeleitfähigkeit 0,210 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Dichte 5 lb/ft3
Druckfestigkeit 75 psi @ 73 °F
Dichte 80 kg/m3
Druckfestigkeit 520 kPa @ 23 °C
Endbearbeitung elektrisch galvanisiert
Material Stahl;Polyisocyanurat
Temperatur -200 bis 120 °C
Temperatur -328 bis 248 °F

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink