Um die Verfügbarkeit und den Betrieb von Sicherheitssystemen nach einem Erdbeben sicherzustellen, beinhalten viele Bauordnungen und Industrieverordnungen inzwischen Anforderungen für die Entwicklung und Installation von erdbebensicheren Queraussteifungen für nichttragende Komponenten wie Sprinkler, mechanische, elektrische und Rohrsysteme. Die innovative Produktlinie der nVent CADDY Gurtsysteme wurde entwickelt, um Sprinkleranlagen nach einem Erdbeben intakt zu halten und Wasserschäden durch Lecks oder Brüche zu minimieren.
Die nVent CADDY Aussteifungssysteme bieten qualitativ hochwertige technische Lösungen, einschließlich starren und Kabelausteifungen sowie Verstärkungen für Gewindestangen.
Eigenschaften
- Schnell und einfach zu installieren
- Niedrigere Installationskosten
- Entspricht den Anforderungen von NFPA® 13
- cULus®-gelistet
- FM®-zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD®
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Produkte | 33 Ergebnisse (76 Artikel)
Universalbefestigungsklipp, geschlitzt
Seismische Beschläge, die Kabel (Drahtseile) mit Strukturen, Gewindestangen an Trapezen oder Ausrüstungsgegenständen verbinden. Die geschlitzte Version ist ideal für die Befestigung an vorhandenen Gewindestangen.
Einstellbare I-Trägerbefestigung
Verstellbare seismische Adapter mit Haltebändern, die seismische Aussteifungen mit I-Trägern mit einer Breite von 100 bis 457 mm und einer Stärke von 6,4 bis 31,8 mm verbinden.
Quick Grip Queraussteifung
Seismische Pendelaussteifung für ein einzelnes Rohr, verhindert Bewegungen zwischen Bausubstanz und Versorgungsrohr während der Installation.
I-Trägerbefestigung
Seismische Adapter, die seismische Aussteifungen mit Flanschen mit einer Stärke von 6,4 bis 19,1 mm verbinden.
Klipp ohne Presseffekt
Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten.
Trapez-Pendelaussteifung, Strutmontageschiene
Stützt Trapezhänger an der Gewindestange seismisch ab. Für mehrere Gewindestangengrößen nachrüstbar.
Multi-Befestigungselement
Seismische Befestigung an Beton- oder Holzkonstruktionen, die die Last auf zwei Dübel verteilt.
Trapez-Pendelaussteifung, Rohr
Stützt Trapezhänger an der Gewindestange seismisch ab. Für mehrere Gewindestangengrößen nachrüstbar.
Erdbebensicheres Schanier für Strutmontageschienen
Seismisch.
Erdbebensicherungselement mit Gelenk für Strut-Montageschienen
Dient zur Befestigung einer seismischen Aussteifung parallel zur Bausubstanz.