PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Universalverbinder für Gitterrinne von PEMSA
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Bedeutende mechanische Gelenkfestigkeit
- Robuste Stahlausführung und -konstruktion
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Broschüre
Zertifizierungen
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
Englisch
S.I. 2016 Nr. 1101, BS EN 61537
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Englisch
IEC 61537:2006
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.