nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindestiftanschluss
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube
- Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden
- Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.
- Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen
Spezifikationen
Drahtseil-Durchmesser | 2 mm |
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Polypropylen;Zinklegierung |
Konform mit | SMACNA HVAC-DCS |
Hole Size (HS) | 0,31" – 0,38" |
Schlitzgröße (SS) | 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38 |
Breite (W) | 0,63 Zoll |
Height 2 (H2) | 1,7 |
Height 1 (H1) | 2,1 |
Schlitzgröße (SS) | 8 x 6,5 mm – 8 x 10 mm |
Hole Size (HS) | 8 - 10 mm |
Breite (W) | 16 mm |
Height 2 (H2) | 43,5 mm |
Height 1 (H1) | 53 mm |
Thread Size (TS) | M8 |
Dicke (T) | 0,15" max. |
Dicke (T) | 4 mm max. |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.