Das System nVent CADDY Speed Link SLS ist eine innovative Drahtseillösung zur Aufhängung von Montageschienen, Deckenventilatoren und sonstigen Abhängungen. Die Verriegelungsvorrichtung ist der schlüssellosen Konstruktion des nVent CADDY Speed Link SLK ähnlich, jedoch mit nur einem Zylinder. Die Außenseite des Gehäuses ist mit einem Gewinde versehen und wird in einem Kanal oder einer Halterung durch eine Aufsteckmutter gehalten. Diese speziell konstruierte längliche Steckmutter verringert unerwünschtes Schwingen des Trapezes während des Einbaus und bietet größere Stabilität. Das System ermöglicht die schnelle und einfache Vorfertigung komplexer Baugruppen am Boden, die leicht angehoben und mit Drahtseilen gehalten werden können.
Eigenschaften
- Die Verriegelungsvorrichtung mit einem Zylinder ermöglicht eine schnelle Vorfertigung von Streben oder Klammern.
- Die Aufsteckmutter verbindet die Verriegelungsvorrichtung einfach und sicher mit der Strebe oder der Klammer und vereinfacht die Installation.
- Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.
- Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen
- Die Führung an der Steckmutter leitet das Seil sicher in die Verriegelungsvorrichtung und stabilisiert die Abhängung.
- Der Strebenkanal kann mit der Öffnung nach oben oder unten installiert werden.
Filter applied:
Produkte | 5 results (20 items)

nVent CADDY Speed Link SLS mit Decking-Haken
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various metal deck structures. Ideal for trapeze applications.

nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various structural beams, joists, and various CADDY fasteners. Ideal for trapeze applications.

nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindestiftanschluss
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various threaded achors for CADDY fasteners. Ideal for trapeze applications.

nVent CADDY Speed Link SLS mit Keilanker
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various pre-drilled concrete structure. Ideal for trapeze applications.

nVent CADDY Speed Link SLS Trapez-Kit
Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.