nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.
- Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern
- Einfaches Aufschnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen
- Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden
Spezifikationen
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert; nVent CADDY Armour |
Material | Stahl; Federstahl; Polypropylen; Zinklegierung |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.