Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH36064.jpg Bild

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Statische Belastung Sicherheitsfaktor 3:1
Material Polyethylen; Polypropylen; Nylon
Temperatur −45 bis 65 °C
Temperatur −50 bis 150 °F
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Werkzeuglose Rohrschelle
Teilenummer Außendurchmesser OD A B C
PTF1C 12,7 – 22,4 mm 9,5 mm 40,6 mm 19,1 mm
PTF2C 21,3 – 60,3 mm 9,5 mm 81,3 mm 19,1 mm
Teilenummer Anzahl der mitgelieferten Klammern Maximale Anzahl der Klammern
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen 3D-Modelle
Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink