nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Plastikklammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre
- Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar
- Der Standfuß verfügt über eine Vielzahl von Löchern zur Aufnahme von verschiedenen Klammergrößen und Konfigurationen
- Zusätzliche Einsteckklammern können separat erworben werden um weitere Rohrstränge zu befestigen
- Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen
- Einfacher Transport auf das Dach
Spezifikationen
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 3:1 |
Material | Polyethylen;Polypropylen;Nylon |
Temperatur | −45 bis 65 °C |
Temperatur | −50 bis 150 °F |
Werkzeuglose Rohrschelle | ||||
Teilenummer | Außendurchmesser OD | A | B | C |
PTF1C | 12,7 – 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 – 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Teilenummer | Anzahl der mitgelieferten Klammern | Maximale Anzahl der Klammern | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.