nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
nVent CADDY Pyramid H-Rahmen, Montagesatz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Schaum- oder Gummiboden bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Gummiauflage, ideal für Solarpaneel-Installationen
- Das Kit beinhaltet 2 Pfostenfüße mit vorinstallierten Befestigungselementen, 6 Schrauben, 6 Schienennmuttern und 2 L-Winkel für einen vollständigen H-Rahmen
- Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer
- Akzeptiert Standard-Strut-Montageschienen
Spezifikationen
Statische Belastung Sicherheitsfaktor | 3:1 |
Material | Polypropylen; Polyethylen |
Temperatur | −30 bis 130 °F |
Temperatur | −34,4 bis 54 °C |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.