nVent CADDY Cat CM Double J-Hook
nVent CADDY Cat CM Doppel-J-Haken
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Das System bietet eine bequeme Führung von Kabeln
- Doppel-J-Haken können vertikal entlang der gleichen Gewindestange angebracht werden, um eine Stielkonfiguration zu bilden
- Erlaubt das Hinzufügen von Kabeln, selbst wenn die Haken bündig an der Decke montiert sind
- Der besonders konstruierte Doppel-J-Haken besitzt gerundeten Halteflächen mit großem Durchmesser
- Abgerundete Kanten verhindern ein Überbiegen und Knicken der Kabel
- Ideal für Nachrüstungen, in denen Kabelführungen um vorhandene Gebäudeinfrastrukturen herum verlegt werden müssen
- Konform mit den Normen für strukturierte Verkabelungssysteme NEC® und ANSI®/TIA
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.