Die einstellbaren Kabelhalter CADDY CAT 425 bilden eine ideale Lösung für Nachrüstanwendungen in vorhandenen Anlagen, bei denen der Raum begrenzt ist und Kabelrinnen schwierig zu installieren wären. Das System unterstützt eine große Anzahl an Kabeln und kann an einer Dachstruktur oder mit seinem flachen Installationsprofil an der Wand angebracht werden. Das Gewebe ist stark aber dennoch flexibel und zum Ziehen des Kabels geeignet.
Eigenschaften
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- In einer Vielzahl von Größen und Konstruktionen zur Befestigung an unterschiedlichsten Strukturen verfügbar
Produkte | 2 Ergebnisse (2 Artikel)
nVent CADDY Cat 425 Einstellbarer Kabelhalter
Nicht-kontinuierliche Leitungsbahnunterstützungslösung für eine große Kapazität und mit einer breiten Basis für Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaserleiter. Leicht einstellbar für mehrere Kabelbündelkonfigurationen.
nVent CADDY Cat 425 Einstellbare Kabelhalter zur Wandmontage
Nicht-kontinuierliche Leitungsbahnunterstützungslösung für eine große Kapazität und mit einer breiten Basis für Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaserleiter. Leicht einstellbar für mehrere Kabelbündelkonfigurationen.