HW Wedge Nut for Dovetail Deck
HW Deckenmutter für Schwalbenschwanz Trapezdecken
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken
- Einfach zu installieren
- Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Metallverkleidung kompatible mit Keilmuttern | ||||||||
Teilenummer | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
Comflor /6075 | X | X | ||||||
Comflor /8095 | X | X | ||||||
Ribdeck 80 | X | X | ||||||
SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.