Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 6 Ergebnisse (44 Artikel)
Flanschclip zum Aufschlagen, Bodenbefestigung (oder) Unterseitige Halterung
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Kabel und Kabelkanäle an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Die zahlreichen Befestigungspunkte bieten Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Flanschclip zum Aufschlagen, Bodenbefestigung mit Bolzen
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Kabel und Kabelkanäle an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Die zahlreichen Befestigungspunkte und der mitgelieferte Gewindestift bieten Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Drähte, Ketten oder CADDY Speed Link-Anwendungen an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage mit zwei Löchern
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Flanschclip zum Aufschlagen, Vertikale Montage
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen oder Gewindestangen an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Flanschclip zum Aufschlagen, vertikale Montage mit Bolzen
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist.