Drop-In Loop Hanger
Rohrschlaufe mit Schlaufenanhänger
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Schlaufenanhänger der nächsten Generation revolutioniert die Installation von Rohren
- Sobald das Rohr auf dem Leitarm aufliegt, öffnet das Gewicht des Rohres den selbstschließenden Riegel und führt das Rohr mühelos an seinen Platz
- Wenn die Höhe eingestellt wird, liefert die integrierte Kautschukmuffe zusätzlichen Grip und vermindert eine Drehung der Halterungsschlaufe, sobald die Halterung eingelegt wird.
- Die Halterungsschlaufe muss zur Installation der Halterung nicht zerlegt werden.
- Erlaubt die Vormontage von komplexen Baugruppen mit Beschlägen und Abzweigeleitungen, die zuvor nicht in einem Stück installiert werden konnten.
- Konstruiert zur Reduzierung von Überkopfarbeiten zwecks sicherer, weniger anstrengender Installation
- Bördelkanten helfen zu verhindern, dass scharfe Oberflächen mit dem Rohr in Kontakt kommen.
- Die feststehende Einpressmutter sorgt dafür, dass Schlaufenanhänger und Einpressmutter zusammenbleiben.
- Empfohlen für die Abhängung von nicht isolierten Rohrleitungen
- Hergestellt zur Verwendung der durch NFPA® für Sprinklerrohrleitungen erlaubten kleinsten Gewindestangengrößen
- Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)
Spezifikationen
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VFXT7.EX2452
Englisch
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Englisch
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.