Cantilever Arm with E0 Channel
Auslegerarm mit E0-Kanal
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Gelocht, kaltgewalzt
- Rückplatte mit Langloch
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Dicke (T) | 0,06 Zoll |
E | 0,24 Zoll |
Hole Size (HS) | 0,41 Zoll |
C | 0,61 Zoll |
B | 1,06 Zoll |
A | 1,18 Zoll |
Dicke (T) | 1,5 mm |
Breite (W) | 1,57 Zoll |
D | 2,36 Zoll |
E | 6 mm |
Y | 8,5 x 20 mm |
Hole Size (HS) | 10,5 mm |
X | 11 x 18 mm |
C | 15,5 mm |
B | 27 mm |
A | 30 mm |
Breite (W) | 40 mm |
D | 60 mm |
Höhe (H) | 120 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.