Produkte | 72 Ergebnisse (357 Artikel)
Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
C-LW Gegenwanne für Bügelschellen
Sichere Installation von Kabeln an Streben und Kanälen.
LR Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
Kabelschutzrohrklipp für Bewährungsstahl
Kabelklammer
Einteilige Kabelklemme, die so konstruiert ist, dass sie sich um das Kabel wickelt, um es zu stützen und von Hand direkt in ein Loch mit 6 mm Durchmesser einzuführen.
Leitungsklippsteckverbinder aus Kunststoff
Innovative Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen, zum Aufhängen eines Kunststoffrohrs an einem bereits installierten Rohr. Ideal für die Nachrüstung.
Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung
Versetzter Montagesockel für die Kabelklemme, der einen direkten Kontakt des Kabels mit der Struktur verhindert. Kann in zwei verschiedenen Richtungen installiert werden, so dass mehrere Versatzabstände möglich sind.
SC Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
NM Kabelhalter mit Gewindestange/Drahtstangenklipp
Einfach zu installierende Multifunktionsklemme zur Befestigung von nn-Metallkabeln an Stangen- und Drahtelementen. Push-in-Installation für sorgenfreie Sicherheit und zur Kabelintegrität.
Snap Clip für Solarinstallationen
Easy, hammer-on method to secure cable to a structural steel flange element for solar applications.