Produkte | 72 Ergebnisse (357 Artikel)
Flanschklipp zum Aufschlagen mit 2 Snap-On Kabelklipps
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren, den Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und die Kabel in die Klemme schieben, um sie sauber entlang des Flansches der Stahlkonstruktion zu installieren.
Zweifacher Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehende Kabelhalter für mehrere Kabel für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
Gewindestangenklemme
Innovative Strukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen, kann von Hand auf M8- und M10-Gewindestangen montiert werden.
Basic Kunststoff-Schlauchklemme
Innovatives Sortiment an Klemmen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren an einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit Druckeinsätzen und Schrauben kompatibel ist.
LF5 Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen eines Stahlflansches an einem Strukturelement zu befestigen.
Flanschklipp zum Aufschlagen mit Sicherungslasche
Wirksame Mittel zur Kabelabstützung und -befestigung an Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren, den Kabelbinder mit dem Hammer aufschlagen und die Klemme umwickeln, um sie sauber über dem Flansch der Stahlkonstruktion zu installieren.
BC-MSM Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, Seitliche Montage
Leichte Rohrschelle mit Schnappverschluss für die seitliche Montage, zur Verwendung mit Standardflanschbreiten.
C-GW Kabelschutzwanne
Bietet zusätzlichen Schutz für Kabelinstallationen, indem der Stützbereich entlang des Kabels erweitert wird. Tolles Zubehör für die Produktreihe der Kabelklemmen.
Kabelschutzrohrklipp zur Wandmontage
Easy to install, push in conduit support that provides stabilitiy and secureness. Ideal for wall mount or in combination with numerous CADDY fasteners.
Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.