C-FIX M T-Bolt
C-FIX M T-Schraube
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- C-Fix T-Schrauben zur schnellen Befestigung
- Für C-Profile 0-4 geeignet
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Muttern und T-Bolzen für C-Schienen-System | |
C-Kanal-Typ | Auszugskraft F1 |
E0 | 1100 N |
E0L | 700 N |
E1 | 1800 N |
E2 | 800 N |
E2L | 800 N |
E3 | 1500 N |
E4 | 1300 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.