BSZ-SU Concrete Screw
Betonschraube BSZ-SU
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Feuerwiederstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung
- ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1 (alle Größen)
- Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C2 und (für Bohrer größer oder gleich 8 mm)
- Vollständig demontierbar, daher gut geeignet für temporäre Installationen
- Die Atlantis-Beschichtung bietet hervorragenden Korrosionsschutz (bis zu C3-Umgebung nach EN ISO 9223 und 9224)
- Die Atlantis-Beschichtung eignet sich für Installationen im Freien
Spezifikationen
Material | Stahl |
Typische Axialbelastung von ETA-20/0046 | |||
Teilenummer | Gerissener Beton /C2025 | Ungerissener Beton /C2025 | Nominale Einschraubtiefe |
BSZSU06040xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU06050xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU08070xx | 5,88 kN | 8,41 kN | 65 mm |
BSZSU10100xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU10120xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU12110xx | 12,51 kN | 17,87 kN | 105 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Flyer
Zertifizierungen
CE, 20-0046
Deutsch
ETA-20/0046
CE, 20-0046
Englisch
ETA-20/0046
CE, 20-0494
Englisch
ETA-20/0494
CE, 20-0494
Deutsch
ETA-20/0494
VdS
Englisch
CEA 4001:2021-01
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.