BSZ-M Concrete Screw
Betonschraube BSZ-M
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Feuerwiederstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung
- ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Zur Verwendung in Beton mit Gewindestangen
- Vollständig demontierbar, daher gut geeignet für temporäre Installationen
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Typische Axialbelastung von ETA-20/0046 | |||
Teilenummer | Gerissener Beton /C2025 | Ungerissener Beton /C2025 | Nominale Einschraubtiefe |
BSZM6X35EG | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZM6X55EG | 4,62 kN | 6,61 kN | 55 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
CE, 20-0046
Deutsch
ETA-20/0046
CE, 20-0046
Englisch
ETA-20/0046
CE, 20-0494
Englisch
ETA-20/0494
CE, 20-0494
Deutsch
ETA-20/0494
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.