Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete
Anbindeleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstrukturen
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Zur Montage an Holz oder ungerissenem Beton
Spezifikationen
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.