Bar Joist Attachment
Stahlträger-Befestigungselement
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Kann an Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden
- Einfache Positionierung dank daumenbetätigtem Federstahlklipp
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Keine Montage erforderlich
- Keine losen Einzelteile
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
Belastung nach FM | |||||
Aussteifungsrichtung | Größe Leitungsrohr | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | ||
Parallel | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Senkrecht | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Belastung nach UL | ||||
Teilenummer | Strukturbefestigung | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.