410 Clevis Hanger, Light Duty
410 Gabelkopfaufhängung, Lichtdienst
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Empfohlen für die Abhängung von nicht isolierten Rohrleitungen
- Wird auch häufig zur Abhängung von isolierten Rohrleitungen verwendet
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 8"" pipe sizes)"
- Boden der U-Klammer schwenkt, um das Rohr aus jeder Richtung befüllen zu können
- Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 12), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 1)
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert;Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VFXT7.EX2452
Englisch
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Englisch
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.