3000 Beam Clamp Kit
3000 Trägerklammer-Satz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Medium-Duty-System
- Mit Klammer- und U-Schiene
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
X | 0,41" x 0,98" |
D | 1 Zoll |
E | 1,24 Zoll |
A | 1 /916" |
B | 3,94 Zoll |
C | 5,91 Zoll |
Schraubendurchmesser (Sc) | 8 |
X | 10,5 x 25 mm |
Drehmoment (TQ) | 22,13'·lbf |
D | 25 mm |
Drehmoment (TQ) | 30 N·m |
E | 31,5 mm |
A | 40 mm |
B | 100 mm |
C | 150 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.