2000 Beam Clamp Kit
2000 Trägerklammer-Satz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Light-Duty-System
- Mit Klammer- und U-Schiene
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Dicke (T) | 0,08 Zoll |
Hole Size (HS) | 0,43 Zoll |
Breite (W) | 0,98 Zoll |
Dicke (T) | 2 mm |
Schraubendurchmesser (Sc) | 6 |
Hole Size (HS) | 11 mm |
Höhe (H) | 12 mm |
Drehmoment (TQ) | 22,13'·lbf |
Breite (W) | 25 mm |
Drehmoment (TQ) | 30 N·m |
Flanschstärke (FT) | 0,43" max. |
Flanschstärke (FT) | 11 mm max. |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.