115M Standard Duty Loop Hanger
115M Standard-Duty Rohrschlaufe
Der 115M Standardbetrieb-Schlaufenanhänger ist ideal für die Aufhängung von nicht isolierten Rohrleitungen, einschließlich CPVC-Rohren, in Feuerlöschanlagen. Eine geriffelte Einpressmutter vereinfacht die vertikale Einstellung, und Bördelkanten unten (Größen von 1/2” bis 4”) schützen die Rohre davor, mit den scharfen Kanten des Hängers in Berührung zu kommen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- "Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 4"" sizes)"
- Die feststehende Einpressmutter sorgt dafür, dass Schlaufenanhänger und Einpressmutter zusammenbleiben.
- Empfohlen für die Abhängung von nicht isolierten Rohrleitungen
- Hergestellt zur Verwendung der durch NFPA® für Sprinklerrohrleitungen erlaubten kleinsten Gewindestangengrößen
- Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VFXT7.EX2452
Englisch
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Englisch
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.